??
CAD model selection
K0051.1611452
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0051 - Latches adjustable
Bill of material
K0051.1611452
BESTKIPP
Order No.
K0051.1611452
MATERIAL
Main
stainless steel
AUSF
version
fastener
FORM
Form
A
H
height
21
L
Length
145
HALTEKRAFT
Holding force F1
6500 N
GEW
Approx. weight
0.1738 kg
BS
Description
Information
Information-text
mm
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83089060
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245034079
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions